6 MM SS CTL 25.400

6 MM SS CTL 25.400
60 Case, metryczny

60 Case , 6 mm Średnica, Metryczne, Stal nierdzewna 440 CMin. 50 w skali C Rockwella

Czas realizacji:  Next Day Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$3.34 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Skróć:

Min: 25.4 mm  Max: 2895.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Zespoły wałów Thomson 60 Case LinearRace produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Zastosowanie zespołu wałów 60 Case® LinearRace wraz z łożyskami Ball Bushing firmy Thomson pozwala zapewnić optymalną wydajność i żywotność łożyska.
  • Dostępne z magazynu i cięte na długość w przypadku większości typów materiałów i opcji.
  • Szlifowanie bezkłowe w celu uzyskania najlepszego w branży katalogowego wykończenia powierzchni wynoszącego maks. 8 Ra.
  • Okrągłość w granicach 0,000080 cala (0,002032 mm) w przypadku klas L, S, D i M oraz 0,000050 cala (0,001270 mm) w przypadku klasy N.
  • Prostoliniowość w granicach 0,001 cala (0,025 mm) na stopę, wartość skumulowana w momencie wysyłki z fabryki.

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj wału Brak opcji
Materiał, wał Stal nierdzewna 440C
Wykończenie powierzchni 0,20 Ra, µm
Klasa tolerancji Class MM
Twardość Min. 50 w skali C Rockwella
Prostość 0,0254 mm na stopę, wartość skumulowana (0,051 mm całkowitego odczytu wskaźnika)
Długość 25,4 mm / 1,0 in
Średnica 6 mm / 0,236 in
Okrągłość 0,00200 mm / 0,00008 in
Stożek 0,0025 mm / 0,0001 in

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?